(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มี คุณสมบัติ ในการปรับแนวได้เองและใช้ ลูกกลิ้ง รูปทรงกระบอกเป็นองค์ประกอบ การรีด
[คุณสมบัติ]
· รางครอบสายไฟ ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลมของ แผ่นดิสก์ แข่งตัว ตัวเสื้อ และ เพลา กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ใช้จุดศูนย์กลางเดียวกัน
· มี พิกัดน้ำหนัก รับน้ำหนักมากสำหรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน
· ขณะอยู่ภายใต้ภาระใน ตามแนวแกน สามารถ โหลดไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล ได้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ หนึ่ง
· รีเทนเนอร์เป็นรีเทนเนอร์ ทองแดงผสม ที่ผ่านการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีปลอกนำทางติดอยู่ที่การแข่งขันด้านใน ซึ่ง ไกด์ รีเทนเนอร์
· การ การหล่อลื่น จำเป็นแม้สำหรับการหมุนด้วยความเร็วต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากใน ตามแนวแกน เครื่องมือกล กล เครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ
คล้ายกับแบริ่งลูกกลิ้งแบบปรับแนวได้เอง ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง แนวได้เองแบบ แรงดึง มี รางครอบสายไฟ ทรงกลมบน แผ่นดิสก์ การแข่งขัน ตัวเสื้อ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางเดียวกันกับ เพลา กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น และองค์ประกอบการ การรีด คือ ลูกกลิ้ง รูปทรงกระบอกที่ช่วยให้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อปรับตัวเอง แม้ว่า มุม การจัดตำแหน่งที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามชุด มิติ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ 1° ถึง 2° ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ปกติ
รีเทนเนอร์เป็นรีเทนเนอร์ ทองแดงผสม ที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีปลอกนำทางติดอยู่ที่การแข่งขันด้านใน ซึ่ง ไกด์ รีเทนเนอร์ ขณะอยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ใน ตามแนวแกน และหาก โหลดไฟฟ้า ใน ตามแนวแกน มีขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล บาง เครื่องวัดระดับน้ำ ได้เช่นกัน ควรใช้ภายใต้เงื่อนไข fr/fa ≤ 0.55
นอกจากนี้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ต้องการ การหล่อลื่น แม้สำหรับการหมุนด้วยความเร็วต่ำ เนื่องจากมีบริเวณที่ สารหล่อลื่น ไม่สามารถกระจายตัวได้ง่าย เช่น ขอบของ ลูกกลิ้ง หน้าแปลน ของ แผ่นดิสก์ รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน และระหว่างส่วนยึดกับปลอกนำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 160 | 225 | 39 | 360000 | 1700 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 170 | 240 | 42 | 425000 | 1600 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 180 | 250 | 42 | 450000 | 1600 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 190 | 270 | 48 | 530000 | 1400 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200 | 280 | 48 | 535000 | 1400 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 260 | 360 | 60 | 870000 | 1100 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 280 | 380 | 60 | 875000 | 1000 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 300 | 420 | 73 | 1190000 | 870 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 320 | 440 | 73 | 1260000 | 840 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 340 | 460 | 73 | 1240000 | 820 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | 1510000 | 720 | ||
฿ 259,560.04 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 380 | 520 | 85 | 1590000 | 700 | ||
฿ 19,916.39 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 150 | 39 | 265000 | 2300 | ||
฿ 22,093.32 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 155 | 39 | 285000 | 2300 | ||
฿ 22,637.55 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 110 | 190 | 48 | 445000 | 1800 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 120 | 210 | 54 | 535000 | 1600 | ||
฿ 34,316.67 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 130 | 225 | 58 | 615000 | 1500 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 140 | 240 | 60 | 685000 | 1400 | ||
฿ 35,154.89 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 250 | 60 | 675000 | 1400 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 160 | 270 | 67 | 820000 | 1300 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | 1280000 | 980 | ||
฿ 99,192.90 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 360 | 85 | 1390000 | 940 | ||
฿ 113,705.77 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 240 | 380 | 85 | 1380000 | 910 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 260 | 420 | 95 | 1710000 | 810 | ||
฿ 194,252.16 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 300 | 480 | 109 | 2140000 | 700 | ||
฿ 15,390.40 | BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 150 | 48 | 365000 | 2200 | ||
฿ 18,587.41 ฿ 11,033.49 | NTN BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 170 | 54 | 460000 | 1900 | ||
฿ 100.00 | BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 58 | 490000 | 1800 | ||
฿ 23,181.78 | BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 190 | 60 | 545000 | 1700 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 230 | 73 | 845000 | 1400 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | 975000 | 1,300 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | 1,200 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 160 | 320 | 95 | 1500000 | 1000 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 170 | 340 | 103 | 1660000 | 940 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 180 | 360 | 109 | 1840000 | 890 | ||
฿ 131,302.61 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 380 | 115 | 2010000 | 840 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200 | 400 | 122 | 2230000 | 790 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 220 | 420 | 122 | 2300000 | 760 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 260 | 480 | 132 | 2740000 | 670 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | 520 | - | 3350000 | 610 | ||
฿ 100.00 | LARGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 340 | - | 170 | 17500000 | 500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ปรับแนวได้ | ทิศทางการโหลด | แรงดึง | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยกรงโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง