(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง: หัวฉีด
·ประเภทการเชื่อมต่อ: UNF37
· วัสดุ: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
4020-04 |
4020-06 |
4020-08 |
4020-10 |
4020-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 487.74 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7/16-20 | 7/16-20 | ||
฿ 526.45 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9/16-18 | 9/16-18 | ||
฿ 580.65 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/4-16 | 3/4-16 | ||
฿ 673.55 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7/8-14 | 7/8-14 | ||
฿ 952.26 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | UNF37° | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | UNF37° | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง