(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หัวแปลงสายไฮดรอลิก ยาง โยโกฮามา JIC 37° เกลียวนอก 90° ข้อต่องอ
รหัสสินค้า |
---|
4030-04 |
4030-06 |
4030-08-10 |
4030-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 425.81 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 7/16-20 | ||
฿ 425.81 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 9/16-18 | ||
฿ 642.58 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | 7/8-14 | ||
฿ 1,068.39 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 1 5/16-12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | UNF37° | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง