• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Band Clamp/Hose Nipple Male Hose Nipple

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
8001-04
8001-06
8001-08
8001-12
8001-16
8001-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection screw T1 Hose inner diameter
(φ)
13 Day(s) or more 1/47.5
33 Day(s) or more 3/810.5
33 Day(s) or more 1/214
33 Day(s) or more 3/420.5
33 Day(s) or more 127
33 Day(s) or more 1 1/434

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape Hose nipple Connection Type Male thread × Other
Connection Type M1 PT Material Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)