• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SAE"O" Ring Boss Connection PF30°MIS Male Long Connector

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1065-08-65A

 
Part Number
1065-08-65A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
13 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape Nipple Connection Type Male thread × Male thread
Connection Type M2 PF30°MIS Material Steel Connection screw T1 3/4-16
Connection screw T2 1/2

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1065-08-65A in the SAE"O" Ring Boss Connection PF30°MIS Male Long Connector series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1065-08-65A ในชุด SAE"O" Ring Boss Connection PF30°MIS Male Long Connector

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)