• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SAE"O" Ring Boss PF30°FCS Make 45° Elbow with Washer

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
1129-06-04
1129-08-06
1129-10-08
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection screw T1 Connection screw T2
33 Day(s) or more 9/16-181/4
33 Day(s) or more 3/4-163/8
33 Day(s) or more 7/8-141/2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape 45° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Connection Type M2 PF30°FCS Material Steel

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)