(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง: ข้อต่องอ 90°
· ประเภทการเชื่อมต่อ : PT
· วัสดุ: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
2087-04 |
2087-06 |
2087-08 |
2087-12 |
2087-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.55 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 205.72 ฿ 109.32 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 249.35 ฿ 137.62 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 326.63 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 503.23 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรู ตัวเมีย × สกรู ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PT | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง