• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PT Connection SAE "O"-Ring Boss SAE O-Ring Boss Male 90° Elbow

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
4040-12
4040-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection screw T1 Connection screw T2
33 Day(s) or more 3/41 1/16-12
33 Day(s) or more 11 5/16-12

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape 90° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Connection Type M2 PT Material Steel

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)