(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่อ เกลียวนอก PF30° MIS เชื่อมต่อ PT ของโยโกฮาม่า รับเบอร์
รหัสสินค้า |
---|
1009-02-04 |
1009-04 |
1009-04-02 |
1009-04-06 |
1009-06 |
1009-06-04 |
1009-06-08 |
1009-08 |
1009-08-06 |
1009-08-12 |
1009-12 |
1009-12-08 |
1009-16 |
1009-16-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.53 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 1/8 | 1/4 | |
฿ 60.18 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 123.87 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 91.81 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 3/8 | |
฿ 73.82 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 91.81 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 1/4 | |
฿ 123.45 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 99.33 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 123.45 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 173.25 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 146.44 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 172.08 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 1/2 | ||
฿ 226.11 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1 | ||
฿ 255.48 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°MIS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง