(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่อ Bulkhead เกลียวใน PF30°FCS เชื่อมต่อ PT ของโยโกฮาม่า รับเบอร์
รหัสสินค้า |
---|
9008-04 |
9008-06 |
9008-08 |
9008-12 |
9008-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.52 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 255.48 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 379.35 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 572.90 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 634.84 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | บูช | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°FCS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง