1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเกลียวใน PF30°FCS เชื่อมต่อ PT

ข้อต่อเกลียวใน PF30°FCS เชื่อมต่อ PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง : บุชชิ่ง
·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: PT, PF30 FCS
· วัสดุ: เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
1015-04
1015-06
1015-12
1015-12-08
1015-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อสกรู T1 เชื่อมต่อสกรู T2

฿ 91.81

ADAPTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/41/4

฿ 96.30

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3/83/8

฿ 186.82

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3/43/4

฿ 712.26

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/41/2

฿ 294.19

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง บูช ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 PT ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PF30°FCS วัสดุ เหล็กกล้า