(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่องอ 90° เกลียวนอก PF30°FCS ที่มีการเชื่อมต่อ PT จากบริษัทโยโกฮาม่า รับเบอร์
รหัสสินค้า |
---|
1033-02-04 |
1033-04 |
1033-04-02 |
1033-04-06 |
1033-06 |
1033-06-04 |
1033-06-08 |
1033-08 |
1033-08-06 |
1033-08-12 |
1033-12 |
1033-12-08 |
1033-12-16 |
1033-16 |
1033-16-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.42 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 94.78 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 123.87 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 121.91 ฿ 62.03 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 118.95 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 137.03 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 177.80 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 153.99 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 183.56 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 263.82 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 221.91 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 245.72 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 1/2 | ||
฿ 410.32 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 1 | ||
฿ 378.54 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1 | ||
฿ 410.32 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°FCS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง