1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชื่อมต่อ PT / PF30°FCS ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก PF บ่านั่ง 30°

เชื่อมต่อ PT / PF30°FCS ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก PF บ่านั่ง 30°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก PF30°FCS ที่มีการเชื่อมต่อ PT จากบริษัทโยโกฮาม่า รับเบอร์

รหัสสินค้า
1035-02
1035-02-04
1035-04
1035-04-02
1035-04-06
1035-06SALE
1035-06-04
1035-06-08
1035-08SALE
1035-08-06
1035-08-12
1035-12
1035-12-16
1035-16-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อสกรู T1 เชื่อมต่อสกรู T2

฿ 109.84

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/81/8

฿ 123.42

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/81/4

฿ 106.85

ADAPTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/4

฿ 125.25

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 1/41/8

฿ 137.03

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/43/8

฿ 147.87

฿ 46.74

ADAPTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/8

฿ 142.48

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/81/4

฿ 172.08

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน --

฿ 159.71

฿ 81.29

ADAPTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/21/2

฿ 172.08

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 1/23/8

฿ 263.82

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/23/4

฿ 227.94

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/43/4

฿ 456.77

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3/41

฿ 449.03

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 13/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 PT ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PF30°FCS วัสดุ เหล็กกล้า