• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Brass Low-Pressure Fitting Half Elbow Union (Part Numbers)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
NLH6-1/4
NLH6-1/8
NLH6-3/8
NLH8-1/4
NLH8-1/8
NLH8-3/8
NLH10-1/4
NLH10-1/8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal 1
(mm)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Nominal of Thread Max. Operating Pressure
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Quote 661/4B(8A)18.04-20~150
Quote 661/8B(6A)18.04-20~150
Quote 663/8B(10A)18.04-20~150
Quote 881/4B(8A)20.69-20~150
Quote 881/8B(6A)20.69-20~150
Quote 883/8B(10A)20.69-20~150
5 Day(s) or more 10101/4B(8A)15.98-20~150
Quote 10101/8B(6A)15.98-20~150

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material C3604 Applicable Pipe Type Copper Pipe (General)
Applicable Fluid Water / Air Connection Type Pipe⇔Screw, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Ring Fitting Applicable Tube Size Type Copper Pipe mm size Material of Applicable Pipe Copper
Connection Thread Type R Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) than 2.0Mpa