(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เบากว่าท่อยาง 40 - 44% ทนต่อสภาพอากาศได้เหนือกว่า หักตัวยากแม้ใช้งานกลางแจ้ง ทนน้ำมันได้ดีและยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
R-12 |
R-12-L5 |
R-12-L10 |
R-19 |
R-19-L5 |
R-19-L10 |
R-25 |
R-25-L5 |
R-25-L10 |
R-1930 |
R-1950 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ID XOD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,393.01 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 21.5 | 65 | 100 | 12.7x21.5 | ||
฿ 2,096.28 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 21.5 | 65 | 5 | 12.7x21.5 | ||
฿ 3,884.52 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 21.5 | 65 | 10 | 12.7x21.5 | ||
฿ 41,848.39 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 27.5 | 100 | 100 | 19x27.5 | ||
฿ 2,435.49 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 27.5 | 100 | 5 | 19x27.5 | ||
฿ 4,639.35 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 | 27.5 | 100 | 10 | 19x27.5 | ||
฿ 72,284.02 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 34.5 | 125 | 100 | 25x34.5 | ||
฿ 4,140.39 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 34.5 | 125 | 5 | 25x34.5 | ||
฿ 8,192.90 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 34.5 | 125 | 10 | 25x34.5 | ||
฿ 12,844.96 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 | 27.5 | 100 | 30 | 19x27.5 | ||
฿ 20,987.75 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 27.5 | 100 | 50 | 19x27.5 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิลคลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง