(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมท่อลมและท่อสี / ตัวทำละลายเอาไว้ด้วยกัน น้ำหนักเบาและเป็นท่อที่รวมท่อสองชนิดเข้าด้วยกัน จีงใช้งานได้ดี
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | สารเคมี | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10.5 | คุณสมบัติ | ความทนความดัน | วัสดุ สายยาง | ไนล่อน + โพลียูรีเทน |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเหลืองใส + แดง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 50 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง