(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับงานสีและงานพ่น เหมาะสำหรับลำเลียงสีและตัวทำละลายอื่นๆ และใช้ในงานสี ตัวท่อโปร่งใสมองเห็นของไหลภายใน เพิ่มความน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
P-7 |
P-9 |
P-720 |
P-920 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,230.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 100 | ||
฿ 32,085.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 13 | 50 | 100 | ||
฿ 5,225.15 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 20 | ||
฿ 6,806.21 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 13 | 50 | 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | สารเคมี | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไนล่อน + โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเหลืองโปร่งใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง