1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hit Hose

Hit Hose
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,461.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

ท่อยูรีเทน น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับเครื่องมือแรงดันลมเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม อ่อนตัวและใช้งานง่ายแม้ในฤดูหนาว

Drawing

Drawing ของ Hit Hose รุ่น HB

รายละเอียดสินค้า

การใช้งานท่อสำหรับเครื่องมือแรงดันลม (ประแจลม เครื่องทำลมแห้ง ปืนฉีดลม และอื่นๆ)
ของไหลอากาศ
วัสดุหลักโพลียูรีเทนเรซิ่นวัสดุเสริมแรงเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ฟังก์ชั่นไม่ต้องกำจัดแยกประเภท: ดีมาก, ทนต่อน้ำมัน: ดี, ยืดหยุ่น: ดี, งานส่งนิวเมติกส์: ดีมาก
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20 °C ถึง 60 °C (เฉพาะ HS-5 จะเป็น -20 ถึง 30 °C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน5 ถึง 10 มม.
สีสีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าID ×ODความดันในการใช้งานช่วงอุณหภูมิใช้งานน้ำหนักของขนาดมาตรฐานสเกลมาตรฐานรัศมีการดัดงอขั้นต่ำบรรจุภัณฑ์สี
mmMpa°Cกก./ม้วนmmm
HS-55 × 80 ถึง 0.7-20 ถึง 304.010030พันรอบแกนสีขาว
HB-66.5 × 100 ถึง 1.5-20 ถึง 606.010040พันรอบแกนสีแดง, สีน้ำเงิน
HB-6100.610ม้วนฟิล์มสีแดง
HB-6201.220
HB-6301.830
HB-6503.050
HB-77 × 100 ถึง 1.06.010050พันรอบแกนสีเขียว
HB-88.5 × 12.50 ถึง 1.59.010055พันรอบแกนสีแดง, สีน้ำเงิน
HB-8100.910ม้วนฟิล์มสีแดง
HB-8201.820
HB-8302.730
HB-1010 × 14.511.510070พันรอบแกนสีน้ำเงิน

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ในการใช้งาน 1

  • น้ำหนักเบา ทำให้เหมาะสำหรับ เครื่องมือ ลมเคลื่อนที่
  • ทนน้ำมันได้ดีกว่าท่อยาง หรือท่อ PVC ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่แข็งตัวหรือแตกเมื่อสัมผัสน้ำมัน

ประโยชน์ในการใช้งาน 2

  • ทนต่อความเย็นได้ดี ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัย

  • ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ เฉพาะด้าน

  • ข้อต่อ เฉพาะด้าน ประเภทต่างๆ ติดตั้งง่าย ป้องกันการรั่วไหลของ ของไหล และการถอด สายยาง เพื่อความปลอดภัย

คำเตือน/ข้อห้าม

1. สำหรับใช้กับของไหลที่เป็นลมเท่านั้น ห้ามนำท่อนี้ไปใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น
 * ห้ามใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิง ( น้ำมัน หนัก น้ำมัน เบา น้ำมัน น้ำมันเบนซิน ฯลฯ) หรือตัวทำละลาย
2. ห้ามใช้กับงานเครื่องดื่มหรืออาหาร
3. มีโอกาสที่สารประกอบจะแยกตัว หรือชะออกจากท่อเมื่อใช้งานในบางลักษณะ ดังนั้นโปรดตรวจสอบสภาวะใช้งานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าก่อนนำไปใช้งาน
4. ใช้ท่อภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน
5. ใช้ท่อภายในช่วงแรงดันใช้งาน
6. ควรใช้ท่อนี้ที่มุมโค้งงอเท่ากับหรือกว้างกว่ารัศมีดัดงอขั้นต่ำ หากใช้งานต่ำกว่ารัศมีการดัดงอขั้นต่ำ ท่ออาจดัดงอ หรือทนต่อแรงดันได้น้อยลง
7. ห้ามสัมผัสหรือเข้าใกล้เปลวไฟโดยตรง
8. เมื่อทำการตัดท่อ ให้ตัดท่อโดยให้พื้นผิวส่วนปลายของท่อวางในแนวตั้งฉาก หากไม่อยู่ในแนวตั้งฉาก อาจทำให้ท่อรั่วซึมหรือหลุดออกได้
9. ใช้หางปลาไหลให้เหมาะกับขนาดของท่อ ห้ามใช้หางปลาไหลที่มีรอยขีดข่วนหรือสนิมเกาะที่พื้นผิว
10. ทางเราขอแนะนำให้ใช้ฟิตติ้งท่อและแคลมป์รัดท่อสำหรับ Toyox โดยเฉพาะ หากคุณไม่ได้ใช้สินค้าสำหรับ Toyox โดยเฉพาะ อาจทำให้ลมรั่วไหลและฟิตติ้งโลหะหลวม ขันท่อให้แน่น
 แคลมป์ยึด เท่าที่จำเป็น
 หากท่อบริเวณที่มีแคลมป์รัดเกิดการบิดเบี้ยว อาจทำให้มีลมรั่วไหลหรือท่อหลุดออกได้ อย่าใช้ลวดเหล็กกล้า และอื่นๆ ผูกท่อจนแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ผิวด้านในและด้านนอกท่อเกิดความเสียหาย และทำให้ท่อฉีกขาดได้
11. ห้ามใช้ฟิตติ้งโลหะแบบ One-push กับท่อ เพราะอาจทำให้ท่อฉีกขาดได้
12. อายุการใช้งานของท่อนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล อุณหภูมิ อัตราการไหล ความถี่ในการเพิ่มและลดแรงดันเป็นหลัก
 หากพบความผิดปกติใดๆ ต่อไปนี้ หรือความผิดปกติที่มีลักษณะคล้ายกันระหว่างก่อนเริ่มใช้งานหรือการตรวจสอบทั่วไป ให้หยุดใช้งานสินค้าทันที และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อใหม่
 · ความผิดปกติบริเวณใกล้ฟิตติ้งโลหะ: การยืดเฉพาะส่วน การบิดงอ การรั่วซึม การพองตัว สวมเข้ากับหางปลาไหลได้ไม่ลึกพอ
 · การมีหรือไม่มีรอยขีดข่วน: รอยขีดข่วนและรอยแตกขนาดใหญ่ที่พื้นผิวด้านนอก มีของไหลซึมเข้าไปในชั้นเสริมแรง
 · ความผิดปกติที่ด้านใน: พื้นผิวด้านในโป่งบวม แยกตัว และสึกหรอ (ลามไปถึงวัสดุเสริมแรงในท่อ)
 (*) กรณีที่เกิดความผิดปกติที่พื้นผิวด้านในหรือด้านนอก ของไหลอาจผสมกับเศษท่อหรือเศษวัสดุเสริมแรง
 · การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆ (การแข็งตัว การโป่งบวม การหักตัว การพองตัว และอื่นๆ)
13. อย่าจัดเก็บท่อไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทำให้คุณภาพเสื่อมลง เช่น พื้นผิวท่อเหนียวและมีรอยแตก
 จัดเก็บท่อในบริเวณที่มีอากาศไหลเวียน ความชื้นต่ำ อย่าให้มีสิ่งปนเปื้อน หรือฝุ่นละอองเข้าไปในท่อ
14. ห้ามเผา การเผาสินค้านี้อาจทำให้เตาเผาเกิดความเสียหาย หรือเกิดแก๊สที่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ โปรดกำจัดท่อแบบขยะอุตสาหกรรม
15. ในการกำจัดสินค้า ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละท้องที่

ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า

ฟิตติ้งเฉพาะ

สายยาง
หมายเลข ผลิตภัณฑ์
ขนาดสายยางฟิตติ้งโลหะสำหรับ Hit โดยเฉพาะข้อต่อแบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น (สวมง่าย)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.ตัวเมีย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะหมุน
ด้วย สปริง
ตัวเมีย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะหมุนข้อต่อตัวผู้ข้อต่อตัวเมียข้อต่อล็อกปลั๊กไล่อากาศข้อต่อระหว่างกลาง
HS-558
HB-66.510
HB-7710
HB-88.512.5
HB-101014.5
รหัสสินค้า
HB-6
HB-6B
HB-7
HB-8
HB-8B
HB-8B-L10
HB-10
HB-610
HB-620
HB-630
HB-650
HB-810
HB-820
HB-830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตัดการใช้บริการ ID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 13,030.04

AIR HOSE 1 ชิ้น 6 วัน 10ไม่610สีแดง400~ 1.5100

฿ 24,150.00

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่610สีน้ำเงิน400~ 1.5100

฿ 12,122.99

AIR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่710สีเขียว500~ 1100

฿ 19,239.63

AIR HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 10ไม่812.5สีแดง550~ 1.5100

฿ 34,730.00

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่812.5สีน้ำเงิน550~ 1.5100

฿ 2,767.14

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -การมี812.5สีน้ำเงิน550~ 1.510

฿ 26,278.78

AIR HOSE 1 ชิ้น 6 วัน 10ไม่1014.5สีน้ำเงิน700~ 1.5100

฿ 1,461.33

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่610สีแดง400~ 1.510

฿ 2,751.62

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่610สีแดง400~ 1.520

฿ 4,041.92

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่610สีแดง400~ 1.530

฿ 6,578.58

AIR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่610สีแดง400~ 1.550

฿ 2,082.29

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่812.5สีแดง550~ 1.510

฿ 3,993.54

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่812.5สีแดง550~ 1.520

฿ 5,904.79

AIR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่812.5สีแดง550~ 1.530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อากาศ คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง โพลียูรีเทน
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60