1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toyo Silicone P

Toyo Silicone P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,367.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อความร้อนและมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังหักตัวและยุบตัวยาก ใช้ในงานระบบสุญญากาศได้ สามารถใช้กับงานอาหารที่ต้องสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่น และกฎระเบียบของ FDA

[คุณสมบัติ]
· มีคอยล์ PET เรซิ่นพิเศษเสริมความแข็งแรง ทำให้ไม่ยุบตัวง่าย เหมาะสำหรับงานเดินท่อในพื้นที่แคบ
· ใช้กับงานปั๊มและสุญญากาศที่อุณหภูมิสูงได้ (100 °C)
· มีความโปร่งใสสูง สะดวกในการตรวจเช็คของไหลภายในท่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
· สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 52 (1951) และฉบับที่ 201 (2006))
· ได้มาตรฐาน FDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา)

รหัสสินค้า
TSIP-12
TSIP-12-L1
TSIP-12-L2
TSIP-12-L3
TSIP-12-L4
TSIP-12-L5
TSIP-12-L6
TSIP-12-L7
TSIP-12-L8
TSIP-12-L9
TSIP-15
TSIP-15-L1
TSIP-15-L2
TSIP-15-L3
TSIP-15-L4
TSIP-15-L5
TSIP-15-L6
TSIP-15-L7
TSIP-15-L8
TSIP-15-L9
TSIP-19
TSIP-19-L1
TSIP-19-L2
TSIP-19-L3
TSIP-19-L4
TSIP-19-L5
TSIP-19-L6
TSIP-19-L7
TSIP-19-L8
TSIP-19-L9
TSIP-25
TSIP-25-L1
TSIP-25-L2
TSIP-25-L3
TSIP-25-L4
TSIP-25-L5
TSIP-25-L6
TSIP-25-L7
TSIP-25-L8
TSIP-25-L9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 12,581.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101219.58010

฿ 1,367.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5801

฿ 2,735.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5802

฿ 4,102.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5803

฿ 5,470.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5804

฿ 6,837.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5805

฿ 8,205.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5806

฿ 9,572.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5807

฿ 10,940.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5808

฿ 12,307.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -1219.5809

฿ 18,170.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 10152410510

฿ 1,975.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241051

฿ 3,950.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241052

฿ 5,925.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241053

฿ 7,900.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241054

฿ 9,875.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241055

฿ 11,850.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241056

฿ 13,825.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241057

฿ 15,800.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241058

฿ 17,775.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 1015241059

฿ 19,573.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.514010

฿ 2,127.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51401

฿ 4,255.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51402

฿ 6,382.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51403

฿ 8,510.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51404

฿ 10,637.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51405

฿ 12,765.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51406

฿ 14,892.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51407

฿ 17,020.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51408

฿ 19,147.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101928.51409

฿ 29,831.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 102535.519510

฿ 3,242.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51951

฿ 6,485.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51952

฿ 9,727.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51953

฿ 12,970.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51954

฿ 16,212.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51955

฿ 19,455.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51956

฿ 22,697.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51957

฿ 25,940.00

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51958

฿ 29,182.50

FOOD HOSE 1 ชิ้น 3 วัน -2535.51959

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / อากาศ / ฟู้ดส์ / น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ / การตอบ สนอง รูปทรง / สุญญากาศ / คุณสมบัติอื่น ๆ
วัสดุ สายยาง ยางซิลิโคน การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี น้ำนมสีขาว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.05:: 0.2

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้กับของไหลที่เป็นไอน้ำได้หรือไม่?
ตอบ: ห้ามใช้กับไอน้ำ