(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อยูรีเทนน้ำหนักเบาสำหรับใช้กับเครื่องมือแรงดันลมเคลื่อนที่ อ่อน ผิวลื่น ใช้งานง่าย ทนต่อสะเก็ดไฟจากเครื่องเจียร และอื่นๆ ผิวท่อเรียบลื่น ไม่ติดพันกับวัตถุอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและเปลี่ยนท่อได้ที่หน้างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ประหยัด: ใช้งานซ้ำได้* โดยเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยใช้ระบบขันนัท
· *แตกต่างกันไปตามสภาวะใช้งาน ชิ้นส่วน (ปลอก) จำเป็นต้องเปลี่ยนหลังจากทำการถอดแล้วประมาณห้าครั้ง
· หมายเหตุ: ไม่ใช่ฟิตติ้งสำหรับถอดและทำความสะอาดรายวัน
· เป็นฟิตติ้งแบบขันเกลียว จึงไม่จำเป็นต้องปรับให้ตรงตำเเหน่งสายรัดท่อ ช่วยให้งานติดตั้งเป็นมาตรฐาน
· หางปลาไหลมีรูปทรงที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันการสะสมของของเหลว เหมาะสำหรับใช้งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม
· โครงสร้างปลอกแบบพิเศษที่จับยึดท่อได้อย่างแน่นหนา ขจัดปัญหาของไหลรั่วซึมและท่อหลุดออก
· ทำจากสแตนเลส (SUS316L, SUS304) และฟลูออรีนเรซิ่นซึ่งถูกสุขอนามัยและทนต่อการกัดกร่อน
· ใช้ได้กับท่อสองรุ่น: TOYOSILICONE (สำหรับงานปั๊ม) และ TOYOSILICONE-S (สำหรับงานดูด)
· ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการใช้งานท่อ
· ท่อสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่าย เพิ่มความสะดวกในการแยกเศษวัสดุ (ตามระบบรีไซเคิลสแตนเลส)
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ดอกกุหลาบ |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 40 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.5 |
ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง