1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อระหว่างกลาง

ข้อต่อระหว่างกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 724.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับใช้กับอากาศโดยเฉพาะ ใช้เมื่อต่อท่ออ่อนสองท่อเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
B-7U
B-8U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)
ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
สายยาง รองรับการใช้งาน

฿ 724.50

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 106 to 710 to 10.2HB-6, HB-7, HR-6, TH-6

฿ 1,012.00

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10812.5HB-8, HR-8, TH-8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง One-Touch ข้อต่อ หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1