1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์รูปตัว Y ชนิด 16K ชนิดเกลียว

DAKUTAIRU VALVE

ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์รูปตัว Y ชนิด 16K ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

· สเตรนเนอร์ รูปตัว Y ทำจากเหล็ก ความเหนียว [ของไหล ที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน/แก๊ส

รหัสสินค้า
16FDY-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส รูปทรง รูปตัว Y ความดัน ขนาดเกลียว 16K
วัสดุ เหล็ก ความเหนียว ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.16
จอภาพ แผ่นเพลท SUS เจาะรูสลับฟันปลา 60 องศา