1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์รูปตัว Y ชนิด 10K ชนิดหน้าแปลน

ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์รูปตัว Y ชนิด 10K ชนิดหน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,589.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· สเตรนเนอร์ รูปตัว Y ทำจากเหล็ก ความเหนียว [ของไหล ที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน/แก๊ส

รหัสสินค้า
10FDYBF-15A
10FDYBF-20A
10FDYBF-25A
10FDYBF-32A
10FDYBF-40A
10FDYBF-50A
10FDYBF-65A
10FDYBF-80A
10FDYBF-100A
10FDYBF-125A
10FDYBF-150A
10FDYBF-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 2,589.29

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,705.42

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 3,363.48

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 4,472.74

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 5,171.17

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 6,747.63

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 9,920.50

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 12,335.08

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 19,901.12

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

฿ 26,069.17

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)5B (125 A)

฿ 33,367.85

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)6B (150 A)

฿ 46,233.33

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 8B (200 A)8B (200 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส รูปทรง รูปตัว Y ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ เหล็ก ความเหนียว ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน (หน้าแบน) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน (หน้าแบน)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4 จอภาพ แผ่นเพลท SUS เจาะรูสลับฟันปลา 60 องศา