1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิด 20K รูปตัว Y

ตัวกรองสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิด 20K รูปตัว Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,877.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปัญหาที่มักพบในบรอนซ์และเหล็กหล่อเหนียว รวมถึงความแข็งแรงและความทนต่อการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอได้รับการแก้ไขโดยการวาล์วบรอนซ์ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน JIS B2011
· วาล์วสแตนเลสชนิดหน้าแปลนและชนิดเกลียวนี้ใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้ใช้งานได้กับน้ำประปาที่เป็นสนิม สินค้าจึงเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ (ฉบับการก่อสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์) และมาตรฐาน SAS358 ของสมาคมสแตนเลสของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
UY-8A
UY-10A
UY-15A
UY-20A
UY-25A
UY-32A
UY-40ASALE
UY-50A
UY-65A
UYM-20A
UYM-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 1,877.81

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 2,571.71

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 2,997.46

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 3,739.84

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 5,070.63

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)

฿ 5,989.84

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 9,541.67

฿ 5,725.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 13,425.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)

฿ 19,953.87

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 10 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 5,000.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 7,616.67

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส รูปทรง รูปตัว Y ความดัน ขนาดเกลียว 20K
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.96