(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· นี่คือ สเตรนเนอร์ รูปตัว Y สเตนเลส [วัสดุ]· เหล็กกล้าหล่อ ไร้สนิม
รหัสสินค้า |
---|
UYB-15A |
UYB-20A |
UYB-25A |
UYB-32A |
UYB-40A |
UYB-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,833.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 7,638.05 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 11,295.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 13,450.45 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 13,994.68 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 17,430.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCS13A | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง