1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลบวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ชนิด 125 ชนิดเกลียว

โกลบวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ชนิด 125 ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งขันเกลียวเกทวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ทำจากทองเหลือง Type 125 ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านฟิตติ้งขันเกลียวและชิ้นส่วนท่อ

รหัสสินค้า
FH-8A
FH-10A
FH-15A
FH-20A
FH-25A
FH-32A
FH-40A
FH-50ASALE
FH-65A
FH-80ASALE
FR-10ASALE
FR-15A
FR-20A
FR-25A
FR-32A
FR-40A
FR-50ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว ชะล้าง มาตรฐาน ประสิทธิภาพ (ยืนยันโดย ผู้ผลิต)

฿ 296.88

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)มี

฿ 296.88

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)มี

฿ 320.63

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)มี

฿ 399.79

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)มี

฿ 558.33

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)มี

฿ 779.79

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)มี

฿ 993.54

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)มี

฿ 1,488.33

฿ 893.15

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)2B (50 A)มี

฿ 2,925.21

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)มี

฿ 3,993.96

฿ 2,396.78

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3B (80 A)3B (80 A)มี

฿ 355.43

฿ 213.93

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)ไม่มี

฿ 437.59

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ไม่มี

฿ 456.19

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ไม่มี

฿ 607.78

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1B (25 A)1B (25 A)ไม่มี

฿ 980.09

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ไม่มี

฿ 1,107.65

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)ไม่มี

฿ 1,648.22

฿ 1,004.10

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)2B (50 A)ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว ประเภท 125 ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ