1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียวตัวเมียเทเปอร์ x เกลียวตัวเมียเทเปอร์บอลวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ชนิด 10K

เกลียวตัวเมียเทเปอร์ x เกลียวตัวเมียเทเปอร์บอลวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ รูปทรง ตัว ตัวเครื่อง ] แบบตรง , [ วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง ] ทองเหลือง, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน, [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C

รหัสสินค้า
TRM-6ASALE
TRM-8A
TRM-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 881.42

฿ 410.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 634.80

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 930.29

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 วิธีการใช้งาน คู่มือ