(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· เก เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ บรอนซ์ [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]· บรอนซ์ [ของไหล ที่ใช้]·น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
FT-20A |
FT-25A |
FT-32A |
FT-40A |
FT-50A |
FT-65A |
FT-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.55 ฿ 309.84 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 688.39 ฿ 379.85 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 861.34 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,164.19 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,597.34 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 3,178.47 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 4,121.80 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง