(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิดเกลียวใน ผลิตโดย KITZ ซึ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุดและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านฟิตติ้งเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ · โกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
Q-15A |
Q-20A |
Q-25A |
QA-15A |
QA-20A |
QA-25A |
QA-32A |
QA-40A |
QA-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.58 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 475.08 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 650.98 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 654.84 ฿ 392.90 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 769.55 ฿ 461.81 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 960.39 ฿ 576.33 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,452.93 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,943.24 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,056.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง