(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[แบรนด์]คิทซ์ (KITZ)
[วัสดุ]
ตัวผลิตภัณฑ์: CAC
ลูกบอล: C3771BE + ชุบ cr
แผ่น ลูก: PTFE
โอริง: FKM
[โครงสร้าง]
รู มาตรฐาน
ซีรีย์ทีบอล
[คุณสมบัติ]
· กระบวนการซีล การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อย่างแน่นหนา
· ถูกสุขลักษณะโดยไม่มี ของไหล ปนเปื้อน
· ความทนทาน สูงต่อการแช่แข็งและการกระแทก
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและการวางท่อที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
T4L-15A |
T4L-20A |
T4L-25A |
T4L-32A |
T4L-50A |
T4T-15A |
T4T-20A |
T4T-25A |
T4T-32A |
T4T-40A |
T4T-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,698.97 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 2,163.48 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 3,324.77 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 3,630.18 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 8,998.13 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 1,525.94 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 2,047.24 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 3,324.77 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 3,630.18 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 6,583.55 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 8,998.13 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง 3 ทิศทาง | วัสดุ | CAC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 400 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง