(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ บรอนซ์ [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] บรอนซ์, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/ไอน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
E-10A |
E-15A |
E-20A |
E-25A |
E-32A |
E-40A |
E-50A |
E-65A |
E-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 562.08 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 748.13 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,092.50 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,690.21 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,200.83 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,412.08 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 5,601.04 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 8,399.58 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง