1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์วบรอนซ์ 10K มาตรฐาน JIS

เกทวาล์วบรอนซ์ 10K มาตรฐาน JIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,157.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ บรอนซ์
· กระบวนการซีล การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อย่างแน่นหนา
· ถูกสุขลักษณะโดยไม่มี ของไหล ปนเปื้อน
· ความทนทาน สูงต่อการแช่แข็งและการกระแทก
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและการวางท่อที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

● สำหรับของไหลที่ไหลอย่างสม่ำเสมอ น้ำมัน ก๊าซ อากาศ การไหลเป็นจังหวะ (ห้ามใช้งานร่วมกับก๊าซไวไฟ/ก๊าซพิษ)

สเปค

● ความดันสูงสุด 1.4 MPa (น้ำคงที่ อุณหภูมิน้อยกว่า 120°C) 
● สินค้ามาตรฐาน JIS B2011

วัสดุ

● บรอนซ์ (CAC406)
รหัสสินค้า
L-15A
L-20A
L-25ASALE
L-32A
L-40A
L-50A
L-65A
L-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว

฿ 1,157.03

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,414.10

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,983.73

฿ 981.75

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 3,017.78

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 4,196.95

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 5,971.31

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 14,494.27

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 20,771.69

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ