1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนบอลวาล์วเหล็กหล่ออเนกประสงค์ชนิด 10K

หน้าแปลนบอลวาล์วเหล็กหล่ออเนกประสงค์ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,525.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• 10FCTB/10FCTR ซีรีย์ บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน -เชื่อมต่อยึดหน้าแปลน
• รหัสสินค้าKitz: 10FCTB และ 10FCTR
• 10FCTBเป็นบอลวาล์ชนิดรูเต็มและ10FCTRเป็นบอลวาล์ชนิดรูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็น เหล็กกล้าคาร์บอน FC200
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A,SUS304 ,SUS304TP.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้สแตนเลสสตีล SUS403
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น Hypatite PTFE.
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นเหล็กกล้าเหนียว FCD400.
• วัสดุของตัวสลักเกลียว: เหล็กกล้าคาร์บอน
• สถานะของไหลที่เหมาะสมใช้งาน: น้ำ น้ำมัน อากาศ ก๊าซ และไอน้ำแห้ง
• หน้าแปลนปลายสำหรับเชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B2239 (10K)

รหัสสินค้า
10FCTB-15A
10FCTB-20A
10FCTB-25A
10FCTB-32A
10FCTB-40A
10FCTB-50ASALE
10FCTB-65A
10FCTB-80A
10FCTB-100A
10FCTB-125A
10FCTB-150A
10FCTB-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 2,525.01

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,838.24

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 3,800.33

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 5,165.14

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 5,757.13

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 7,492.04

฿ 6,249.86

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 15,533.33

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 15,770.41

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 22,661.61

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

฿ 43,021.94

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 5B (125 A)5B (125 A)

฿ 59,578.70

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)6B (150 A)

฿ 131,091.67

CAST IRON VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 8B (200 A)8B (200 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ FC200 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ