(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• 10FCTB2L/10FCTR2L ซีรีย์ บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน -เชื่อมต่อยึดหน้าแปลน
• รหัสสินค้าKitz: 10FCTB2L และ 10FCTR2L
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบสามทางด้านข้าง
• 10FCTB2Lเป็นบอลวาล์ชนิดรูเต็มและ10FCTR2Lเป็นบอลวาล์ชนิดรูลด
• 10FCTB/10FCTR ใช้วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน FC200
• 10FCTB/10FCTR ใช้วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้สแตนเลสสตีล SUS403
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นเหล็กกล้าเหนียว FCD400-15.
• สถานะของไหลที่เหมาะสมใช้งาน: น้ำ น้ำมัน อากาศ ก๊าซ และไอน้ำแห้ง
• หน้าแปลนปลายสำหรับสัเชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B2239 (10K)
รหัสสินค้า |
---|
10FCTB2L-65A |
10FCTB2L-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,233.33 | CAST IRON VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | CAST IRON VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง 3 ทิศทาง | วัสดุ | FC200 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง