(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• STZ ซีรีย์ บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียว-ชนิดเกลียวใน
• รหัสสินค้าKitz: STZ
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วSTZ: รูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นเหล็กหล่อเหนียว FCD-S
• วัสดุของลูกบอลเป็นทองเหลือง C3771
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็นเส้นใยPTFE.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้ทองเหลืองชนิดพิเศษ C3531
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS430 หุ้มปลอกพลาสติก
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• เกลียวของด้านปลายที่เชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B0203
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมันและก๊าซ
• แรงดัน: W.O.G ที่อุณหภูมิห้อง 2.75MPA / ที่บรรยากาศไอน้ำแห้ง 0.98 MPA
รหัสสินค้า |
---|
STZ-8A |
STZ-10A |
STZ-15A |
STZ-20A |
STZ-25A |
STZ-32A |
STZ-40A |
STZ-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.85 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 988.26 ฿ 543.15 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 941.66 ฿ 565.18 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,082.29 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,565.18 ฿ 796.05 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 2,134.95 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,694.30 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,882.55 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 400 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง