(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วทำจากเหล็กเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
10STBF-15A |
10STBF-20A |
10STBF-25A |
10STBF-32A |
10STBF-40A |
10STBF-50A |
10STBF-65A |
10STBF-80A |
10STBF-100A |
10STBF-125A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,642.32 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 4,459.28 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 5,250.83 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 8,161.27 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 8,774.43 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 9,593.33 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 14,978.68 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 19,063.45 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 27,106.00 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 56,978.31 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง