1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อเหล็กหล่อเหนียว DJ (SCS13A/NBR) 16K (ก้านโยก)

วาล์วปีกผีเสื้อเหล็กหล่อเหนียว DJ (SCS13A/NBR) 16K (ก้านโยก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,786.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วปีกผีเสื้อทำจากเหล็กหล่อเหนียว

[คุณสมบัติ]
■ สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ
· เนื่องจากเป็นไปตาม JIS B2032 ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับวาล์วปีกผีเสื้อ จึงรองรับการใช้งานกับวาล์วปีกผีเสื้อมาตรฐาน JIS ที่มีอยู่
· ขนาดหน้าแปลนส่วนบนใช้ ISO 5211 จึงรองรับการใช้งานกับแอคทูเอเตอร์
· การทำงานของเฟืองเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
· มีการผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐานของ JWWA เช่นกัน
▪ (หมายเลขใบรับรอง E-303: แผ่นดิสก์ SCS13 A/ฐาน EPDM *50–300 A) ฐาน NBR, EPDM ผ่านการทดสอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในประกาศหมายเลข 85
· สินค้าผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยศูนย์อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายเช่นกัน
■ ให้ประสิทธิภาพสูง
· แรงบิดต่ำและเพิ่มความทนทานโดยใช้ฐานทรงกลมเพื่อให้สัมผัสรอบเส้นรอบวงด้านในอย่างสม่ำเสมอกัน
· แผ่นดิสก์บางและคล่องตัวเนื่องจากแผ่นดิสก์ดังกล่าวมีความต้านทานน้อยกว่า จากผลการวิเคราะห์ FEM
▪ ขนาดเล็ก (50 A-300 A) มีโครงสร้างฐานแบบอบ เนื่องจากบอดี้และฐานยางรวมอยู่ด้วยกัน จึงสามารถใช้กับสินค้ามาตรฐานที่มีอัตราการไหลสูงและสายสุญญากาศ 20 Torr ได้
▪ สินค้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด 350 A หรือสูงกว่านั้นจะมีโครงสร้างฐานแบบฝัง แต่จะมีส่วนของฐานยางที่ยื่นออกมาด้านนอกและล็อคเข้ากับร่องเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานลื่นไถล จึงสามารถซีลได้อย่างแน่นหนา
▪ การใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่รองรับการใช้งานเป็นพิเศษ (ฐานยางและบอดี้ถูกยึดไว้) ช่วยรักษาประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับเดียวกับสินค้าที่มีขนาดต่ำกว่า 300 A
· ทุกขนาดใช้ตลับลูกปืนก้านเพื่อการใช้งานและความทนทานที่ดีขึ้น
· ฐานยางใช้โครงสร้างการซีลแบบกว้างและมีประสิทธิภาพในการซีลสูง
■ มีดีไซน์ที่ลดน้ำหนักของสินค้าลง
· ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา เพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อทำงานระบบท่อ
■ มีจำหน่ายหลายชนิด
▪ ใช้ได้กับของไหลชนิดต่างๆ เนื่องจากผสมผสานวัสดุแผ่นดิสก์ถึงสามชนิด (FCD450-10 + ENP-SCS13 A, SCS13 A, SCS14 A) และวัสดุฐานสองชนิด (NBR และ EPDM)
· โปรดทราบว่าฐาน EPDM ไม่สามารถใช้กับน้ำมันได้
นอกจากนี้ยังมีชนิดการป้องกันการควบแน่นจำหน่าย
■ ใช้โครงสร้างที่เน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษมากกว่าที่จะป้องกันไม่ให้ก้านหลุดออกมา
· ประกอบด้วยฐานยางซึ่งปิดผนึกสองระดับ - ซีลพื้นผิวทรงกลมและซีลแกน

รหัสสินค้า
16DJU-50A
G-16DJU-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ มือจับ รูปทรง

฿ 2,786.67

BUTTERFLY VALVE 1 ชิ้น 2 วัน --ก้านโยก

฿ 4,700.00

BUTTERFLY VALVE 1 ชิ้น 2 วัน [หน้าแปลน สายยาง] เวเฟอร์[หน้าแปลน สายยาง] เวเฟอร์[อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์ ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 16K ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 2B (50 A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 2B (50 A)
แผ่น ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ