(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ Type 800 ชนิด (สามทาง) ชนิดเกลียวที่ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
UTH4LM-25A |
UTH4TM-15A |
UTH4TM-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,816.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 10,623.04 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง 3 ทิศทาง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 800 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง