(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
20UTDZ-15A |
20UTDZ-25A |
20UTDZ-32A |
20UTDZ-80A |
20UTDZ-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,900.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 11,480.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 36,543.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 51,841.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 20K | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ ปะเก็น | PTFE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง