1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลสเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K

บอลวาล์วสแตนเลสเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,976.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• 10UTและ10UTM ซีรีย์ บอลวาล์วสแตนเลสสตีลชนิดใช้งานทั่วไป แบบเกลียวใน
• รหัสสินค้าKitz: 10UT และ 10UTM
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A และ SCS14A.
• 10UTและ10UTM ใช้วัสดุเป็นแกนกลางการหมุนคือ SUS306 และ SUS304.
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SUS316, SUS304, SCS14A และ SC13A.
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นเหล็กกล้าเหนียว FCD400-15.
• 10UTและ10UTM เป็นบอลวาล์ชนิดรูปกติ
• เกลียวเชื่อมต่อในฝั่งขาเข้าและขาออก: รับรองมาตรฐาน BS21 (JIS B0203)
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ 10K

รหัสสินค้า
10UT-15A
10UT-20A
10UT-25A
10UT-32A
10UT-40A
10UT-50A
10UT-65A
10UT-80A
10UTM-10A
10UTM-15A
10UTM-20A
10UTM-25A
10UTM-32A
10UTM-40A
10UTM-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว วัสดุ ของลูก

฿ 2,976.39

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SCS13A/SUS304

฿ 3,708.22

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SCS13A/SUS304

฿ 4,895.61

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)SCS13A/SUS304

฿ 7,477.99

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 6 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SCS13A/SUS304

฿ 10,979.90

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SCS13A/SUS304

฿ 12,520.83

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)SCS13A/SUS304

฿ 20,143.14

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)SCS13A/SUS304

฿ 26,867.43

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3B (80 A)3B (80 A)SCS13A/SUS304

฿ 6,513.30

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 13 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)SCS14A/SUS316

฿ 5,446.60

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SCS14A/SUS316

฿ 6,665.68

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SCS14A/SUS316

฿ 8,639.43

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1B (25 A)1B (25 A)SCS14A/SUS316

฿ 5,976.67

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SCS14A/SUS316

฿ 16,505.40

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SCS14A/SUS316

฿ 21,004.39

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS14A2B (50 A)2B (50 A)SCS14A/SUS316

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ
วัสดุ ปะเก็น PTFE