(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• บอลวาล์วสแตนเลสสตีลสามทาง-แบบหน้าแปลน
• รหัสสินค้าKitz: 10UTB2L, 10UTB4LA, 10UTB4LAM และ 10UTB4TA ซีรีย์
• บอลวาล์เป็นชนิดรูเต็ม
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบสามทางด้านข้าง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้สแตนเลสสตีล SUS304
• ลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SUS304/SCS13A.
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว/ชุดกันรั่วเป็น: Hypatite PTFE/ PTFE
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นเหล็กกล้าเหนียว FCD400.
• สถานะของไหลที่เหมาะสมใช้งาน: น้ำ
• หน้าแปลนปลายสำหรับเชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B2220 (10K)
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ 10K
รหัสสินค้า |
---|
10UTB2L-25A |
10UTB2L-40A |
10UTB2L-50A |
10UTB2L-65A |
10UTB2L-80A |
10UTB4LA-40A |
10UTB4TA-25A |
10UTB4TA-40A |
10UTB4TA-50A |
10UTB4TA-65A |
10UTB4TA-80A |
10UTB4TA-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,656.83 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | 1B (25 A) | 1B (25 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 37,461.98 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 41,235.32 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | 2B (50 A) | 2B (50 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 57,489.73 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 72,002.59 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น สองด้านสามด้านด้านข้าง | 3B (80 A) | 3B (80 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
฿ 45,298.93 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 1B (25 A) | 1B (25 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 65,907.19 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 76,646.71 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 2B (50 A) | 2B (50 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 98,996.52 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 120,475.56 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 3B (80 A) | 3B (80 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ||
฿ 166,916.72 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ประเภทแนวนอน 3 ทิศทาง] แผ่น tetrahedral สามทางด้านข้าง | 4B (100 A) | 4B (100 A) | พอร์ตเชื่อมต่อ T |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ ปะเก็น | PTFE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง