1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลบวาล์วสแตนเลสเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K

โกลบวาล์วสแตนเลสเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

KITZ, โกลบวาล์ว, โกลบวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิดเกลียวใน รุ่น 10 K

รหัสสินค้า
UCL-8A
UCL-10ASALE
UCL-15ASALE
UCL-20ASALE
UCL-25ASALE
UCL-32A
UCL-40A
UCL-50A
UD-10A
UD-15ASALE
UD-20A
UD-25A
UD-32A
UD-40A
UD-50A
UJ-10A
UJ-15A
UJ-20A
UJ-25A
UJ-32A
UJ-40A
UJ-50A
UJM-10A
UJM-15A
UJM-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว Zysk

฿ 1,200.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)SUS304

฿ 1,200.00

฿ 720.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)SUS304

฿ 1,250.00

฿ 828.25

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SUS304

฿ 1,460.00

฿ 969.59

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SUS304

฿ 2,091.67

฿ 1,425.05

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)SUS304

฿ 3,996.12

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SUS304

฿ 4,902.16

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SUS304

฿ 6,147.79

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)SUS304

฿ 3,349.23

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)PTFE

฿ 2,448.39

฿ 1,418.60

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)PTFE

฿ 3,225.26

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)PTFE

฿ 5,665.51

STAINLESS STEEL VALVE 5 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)PTFE

฿ 6,655.41

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)PTFE

฿ 9,020.90

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)PTFE

฿ 13,680.37

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)PTFE

฿ 2,062.48

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)SUS304/SCS13A

฿ 2,097.15

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SUS304/SCS13A

฿ 2,501.53

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SUS304/SCS13A

฿ 3,348.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)SUS304/SCS13A

฿ 4,430.51

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SUS304/SCS13A

฿ 6,844.71

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SUS304/SCS13A

฿ 11,588.57

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)SUS304/SCS13A

฿ 6,633.33

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [หล่อ สเตนเลส] SCS14A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)SUS316/SCS14A

฿ 100.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [หล่อ สเตนเลส] SCS14A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SUS316/SCS14A

฿ 100.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [หล่อ สเตนเลส] SCS14A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SUS316/SCS14A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน วิธีการใช้งาน คู่มือ