1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส UB (SCS14A / PTFE + SUS316) วาล์วปีกผีเสื้อ 10K (ก้านโยก)

สเตนเลส UB (SCS14A / PTFE + SUS316) วาล์วปีกผีเสื้อ 10K (ก้านโยก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วปีกผีเสื้อสเตนเลส

รหัสสินค้า
10UBM-50A
10UBM-80A
GL-10UBM-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว มือจับ รูปทรง

฿ 27,216.67

BUTTERFLY VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)ก้านโยก

฿ 36,186.67

BUTTERFLY VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3B (80 A)3B (80 A)ก้านโยก

฿ 34,153.33

BUTTERFLY VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 2B (50 A)2B (50 A)[อื่น ๆ] เฟือง/เกียร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์ว วาล์วปีกผีเสื้อ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K แผ่น ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ