(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น วาล์วหรี่ ชนิด มุม · ของเหลวที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำ น้ำมัน และก๊าซ
รหัสสินค้า |
---|
UN3-AP-6A |
UN3-AP-8A |
UN3-AP-10A |
UN3-AP-12A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,353.91 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 40 | 59 | 40 | ||
฿ 13,614.92 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 40 | 59 | 40 | ||
฿ 11,169.51 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 45 | 64 | 40 | ||
฿ 14,564.00 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 A | 12 A | 55 | 79 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 30K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง