(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SUS304TP,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
PK-15A |
PK-20A |
PK-25A |
PK-40A |
PK-50A |
PK-80A |
PK-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.44 ฿ 34.60 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | ||
฿ 81.62 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 138.19 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1 | ||
฿ 162.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 80 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 80 | ||
฿ 256.62 ฿ 154.02 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2B (50 A) | 1 | ||
฿ 100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 15 | ||
฿ 1,032.77 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด เดียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง