(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งลด สแตนเลส ชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.37 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 110.62 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 102.08 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 224.68 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 205.45 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 460.26 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 576.39 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 602.46 ฿ 371.84 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,327.62 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | |
฿ 1,826.67 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | |
฿ 3,085.69 | STAINLESS STEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 87.78 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 132.95 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 180.44 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 205.45 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 567.12 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 533.99 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 479.82 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,117.13 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,826.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3B (80 A) | 2B (50 A) | |
฿ 3,085.69 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 102.08 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 233.34 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 432.91 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 460.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 576.39 ฿ 267.56 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 544.24 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,327.62 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 1,211.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,085.69 | STAINLESS STEEL VALVE | 3 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 275.32 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 261.46 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 520.26 ฿ 228.55 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 662.10 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,143.38 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2 1 / 2B (65 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 145.91 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 148.38 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 208.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 193.06 ฿ 176.19 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 498.97 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,783.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 795.05 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 736.74 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 148.38 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 208.26 ฿ 108.15 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 247.82 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 498.97 ฿ 238.21 | STAINLESS STEEL SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 628.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 795.05 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | |
฿ 1,094.48 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 179.05 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 308.90 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 402.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 535.62 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 682.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 987.88 ฿ 532.37 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 633.45 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 1 / 4B (8 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง