1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตลด

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตลด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตลด สแตนเลส ชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ

รหัสสินค้า
PRS(1)-8A
PRS(1)-10A
PRS(1)-15A
PRS(1)-20A
PRS(1)-25A
PRS(1)-32A
PRS(1)-40A
PRS(1)-50A
PRS(2)-10A
PRS(2)-15A
PRS(2)-20A
PRS(2)-25A
PRS(2)-32ASALE
PRS(2)-40A
PRS(2)-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 136.61

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 136.61

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 189.68

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)

฿ 247.74

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 494.44

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 924.77

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 882.71

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,593.91

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 192.77

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)1 / 8B (6 A)

฿ 189.68

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)

฿ 374.71

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)

฿ 460.26

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 924.77

฿ 388.40

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 823.15

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน -1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 1,593.91

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1