1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิล

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิลสแตนเลสชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ

การใช้งาน

● สำหรับไอน้ำ/อากาศ/ก๊าซ/น้ำมัน/น้ำกระเพื่อม

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
PN-6A
PN-8A
PN-10A
PN-15A
PN-20A
PN-25A
PN-32A
PN-40A
PN-50A
PN-65A
PN-80A
PNM-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 67.20

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)1

฿ 74.33

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)1

฿ 62.41

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)1

฿ 75.65

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)1

฿ 108.00

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)1

฿ 159.37

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)1

฿ 155.03

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)1

฿ 140.90

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)1

฿ 277.56

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)1

฿ 429.77

STAINLESS STEEL V 30 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)30

฿ 595.43

STAINLESS STEEL 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3043B (80 A)1

฿ 100.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่