(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอสแตนเลสชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
PL-6A |
PL-8A |
PL-10A |
PL-15A |
PL-20A |
PL-25A |
PL-32A |
PL-40A |
PL-50A |
PL-65A |
PL-80A |
PL-100A |
PLM-6A |
PLM-8A |
PLM-10A |
PLM-15A |
PLM-20A |
PLM-25A |
PLM-32A |
PLM-40A |
PLM-50A |
PLZ-6A |
PLZ-8A |
PLZ-10A |
PLZ-15A |
PLZ-20A |
PLZ-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.78 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 206.59 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 195.55 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 177.60 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 236.90 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 334.45 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | ||
฿ 555.57 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 608.52 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 908.96 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2B (50 A) | ||
฿ 1,921.37 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,764.93 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 3B (80 A) | ||
฿ 5,111.18 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 4B (100 A) | ||
฿ 228.96 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 266.32 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 232.39 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 246.97 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 341.40 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 431.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1B (25 A) | ||
฿ 928.39 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 872.43 ฿ 523.63 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,593.91 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 2B (50 A) | |
฿ 148.38 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 183.35 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 122.86 ฿ 73.83 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 214.10 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 278.63 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 367.88 ฿ 184.46 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง