1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ข้องอ 45°

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ข้องอ 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้องอ 45° สแตนเลส ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ

รหัสสินค้า
P45L-8A
P45L-10A
P45L-15A
P45L-20A
P45L-25A
P45L-32A
P45L-40A
P45L-50A
P45L-65A
P45L-80A
P45LM-8A
P45LM-10A
P45LM-15ASALE
P45LM-20A
P45LM-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 293.42

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)

฿ 293.42

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)

฿ 336.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)

฿ 498.97

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)

฿ 692.52

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)

฿ 795.05

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,018.99

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,460.58

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)

฿ 2,459.05

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SCS13A2 1 / 2B (65 A)

฿ 2,991.62

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SCS13A3B (80 A)

฿ 339.73

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A1 / 4B (8 A)

฿ 395.81

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[สเตนเลส] SCS14A3 / 8B (10 A)

฿ 301.27

฿ 231.98

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS14A1 / 2B (15 A)

฿ 662.10

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[สเตนเลส] SCS14A3 / 4B (20 A)

฿ 669.39

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 45 องศา ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1